Rassegna: ecco come si è svolto il VDI Racing Camp OWL 2019 offerto da norelem

Indietro
  • Rassegna: ecco come si è svolto il VDI Racing Camp OWL 2019 offerto da norelem
Rassegna: ecco come si è svolto il VDI Racing Camp OWL 2019 offerto da norelem
Con le migliori condizioni meteo i piloti hanno potuto sfrecciare con i loro bolidi sul circuito del Bilster Berg. In questo modo è stato possibile collaudare i veicoli, apportare modifiche ed eliminare gli errori. Purtroppo, non tutte le squadre sono state in grado di portare un veicolo in pista, o hanno dovuto arrendersi a causa di un guasto al motore. Ma anche la possibilità di uno scambio tra le squadre è stata un'esperienza utile per molti.
Le squadre hanno potuto fare esperienze non solo in pista. Anche nelle cosiddette discipline statiche sono state effettuate prove per le situazioni di vita reale. Gli studenti hanno accettato con gratitudine l'opportunità di ricevere un feedback sincero e competente sulle loro prestazioni. I workshop aggiuntivi su vari argomenti sono stati seguiti da un gran numero di partecipanti.

"Soprattutto le prove statiche sono state di grande aiuto,", dichiara la squadra Dynamics e.V. e il UPB Racing Team aggiunge: "Lo svolgimento e l'organizzazione dell'evento sono stati molto ben curati e anche i membri della giuria hanno dedicato molto tempo per informare le singole squadre."

Hanno partecipato le seguenti squadre:

"La collaborazione tra VDI e norelem ha funzionato alla grande ed è stato organizzato un grande evento", conclude il team di Dynamics e.V

Una dichiarazione che possiamo solo appoggiare. Ringraziamo l'organizzatore VDI e i team partecipanti per tre giorni ricchi di emozioni e di esperienze.

Ci vediamo l'anno prossimo!

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09