I componenti vengono utilizzati ovunque si debbano fissare o posizionare pezzi e componenti per ulteriori lavorazioni. Sono utilizzati, per esempio, nella costruzione di macchine e impianti, nel settore dell'imballaggio, nell'industria automobilistica e in quella aerospaziale Gli elementi di serraggio pratici e flessibili occupano poco spazio e rendono superflui allestimenti elaborati.
Con i pressori laterali a molla, la forza agisce orizzontalmente. Sono usati principalmente in applicazioni dove lo sporco o i trucioli possono accumularsi sui pressori a molla standard. Questo perché nei pressori laterali a molla, il corpo di plastica è la molla, a differenza dei pressori a molla standard, che hanno una molla supplementare incorporata nel corpo. Poiché tutto è realizzato in un unico pezzo, lo sporco non può accumularsi all'interno o nelle fessure e compromettere la funzione. Per lo stesso motivo, i pressori laterali a molla possono essere utilizzati anche durante la verniciatura o la sabbiatura senza comprometterne la funzione. I nuovi pressori laterali sono resistenti a temperature fino a +100 °C. |