Informazioni attuali
Prodotti Hygienic di norelem
norelem offre componenti conformi alla normativa EHEDG e soluzioni approvate dalla DGUV per la progettazione igienica. Scoprite subito i nostri prodotti certificati!
Stabilità per macchine pesanti
Con i nuovi piedini macchina con vite cava, norelem amplia la propria gamma con una soluzione ad alte prestazioni per macchine e impianti di grandi dimensioni, robotica e automazione.
Segnali chiari da norelem
Che si tratti di guasti, arresti macchina o carenza di materiale – con le nuove colonne e lampade di segnalazione, norelem garantisce reazioni rapide in produzione.
Trade fair dates
04.11.2025 – 06.11.2025
FMB
04.11.2025 – 06.11.2025
Warsaw Industry Week