norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Pick&Place norelem

Indietro
L'applicazione Pick&Place di norelem
State già producendo o state ancora costruendo?
Applicazione industriale Pick&Place di norelem in 11 giorni
Con il sistema compatto Pick&Place, il fornitore e specialista in componenti standard ed elementi meccanici offre ora soluzioni complete per l'automazione per svariate funzioni nel campo della manipolazione industriale. Grazie alla fornitura online di dati CAD e componenti norelem, l'applicazione Pick&Place è disponibile nella variante stand-alone oppure per l'integrazione nelle linee di produzione in soli 11 giorni. Questo sistema riduce drasticamente la fase dall'idea all'avvio della produzione, in quanto decadono le complesse fasi di costruzione, raccolta dei dati e ordinazione. Non tutti i sistemi di automazione e manipolazione richiedono complesse operazioni di sviluppo e costruzione. Proprio per le applicazioni standard, la fase time-to-market, che solitamente dura circa tre mesi, può essere notevolmente accelerata. Naturalmente bisogna sapere esattamente quali e quanti componenti occorrono e dove procurarli. Ed è proprio quello che norelem offre ai suoi clienti. Una soluzione, soprattutto quando occorre rapidità. La procedura è molto semplice: il cliente può accedere online al database CAD alla pagina www.norelem.de e consultare tutti i dati e i disegni costruttivi rilevanti. Dopo di che li può semplicemente integrare nel proprio sistema CAD, collegare tra loro e modificare secondo le necessità. Un servizio di fornitura rapido ed efficiente garantisce la fornitura della maggior parte dei componenti entro 24 ore. Con l'ausilio dei dati CAD di norelem perfettamente sintonizzati, di norma dopo tre o quattro giorni è disponibile un modello funzionante nel sistema CAD, dopo 7 o 8 giorni i componenti meccanici sono già montati. Mentre alcuni sono ancora in fase di costruzione, la soluzione per l'automazione di norelem, compreso il sistema di comando, è pronta dopo soli 11 giorni per i vari processi di produzione.

Caratteri: 2.204
Parole: 269

» vai al box delle idee

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio