norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Profilo aziendale norelem

Indietro
Profilo aziendale
norelem
L'azienda norelem Normelemente KG con sede a Markgröningen presso Stoccarda, è uno dei produttori leader di elementi standard flessibili, sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti, nonché elementi per la misurazione e il controllo. Fondata nel 1958 nel capoluogo svevo, norelem vanta una gamma completa nel settore, con circa 20.000 elementi meccanici standard. I clienti norelem sono aziende di tutto il mondo di varie dimensioni, che operano in tutti i settori della costruzione di macchine e impianti e nell'artigianato.
Fedele alla tradizione, norelem punta su una consulenza professionale, ma anche su altre qualità, come disponibilità, rapidità, affidabilità e su un'assistenza di prim'ordine. Una moderna logistica di magazzino garantisce che gli ordini in arrivo entro le ore 16:00 siano evasi per il giorno successivo, indipendentemente dalla varietà e dalla quantità dei pezzi richiesti. I clienti e le persone interessate possono vedere i numerosi prodotti o i dati necessari per effettuare gli ordini nella maniera classica, ossia consultando il catalogo norelem di oltre 1.200 pagine (THE BIG GREEN BOOK), oppure per via elettronica, tramite internet (www.norelem.de). Dal 1995 i clienti possono accedere direttamente ai dati CAD di tutti i prodotti norelem e integrarli direttamente nei progetti, con notevole risparmio di tempo.
Oggi più che mai norelem è un partner innovativo e fornitore di soluzioni, che aiuta direttamente tecnici, costruttori e ingegneri a realizzare idee e progetti, con l'ausilio dei prodotti norelem, per creare soluzioni pratiche ed efficaci. Essere vicini al cliente, per norelem, significa anche sapere sempre ciò di cui il cliente ha bisogno, sia oggi che domani.
Da diversi anni norelem s'impegna nel sostegno delle giovani leve, all'interno e all'esterno dell'azienda. Particolare attenzione è dedicata al supporto di progetti innovativi orientati alla pratica presso gli istituti superiori e le scuole tecniche professionali.

Caratteri: 1.985
Parole: 253

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio