Cuscinetti a sfera lineari di norelem

Indietro
  • Cuscinetti a sfera lineari di norelem

Snodo sferico assiale, guida ad attrito ridotto:

Cuscinetti a sfera lineari di norelem
Si utilizzano per ridurre il più possibile l'attrito nei movimenti rettilinei di un elemento di una macchina lungo un albero cilindrico: i cuscinetti a sfera lineari. Infatti, a differenza dei cuscinetti sferici tradizionali, sono dotati anche di uno snodo sferico assiale.

La norelem offre ai vostri clienti boccole con cuscinetti sferici con alloggiamenti in acciaio e plastica con segmenti scorrevoli in acciaio temprato. Questi guidano le sfere all'interno del sistema e assicurano una corsa illimitata in caso di guida ridotta. I cuscinetti lineari sono quindi componenti importanti per la costruzione di macchine e attrezzi e trovano applicazione, tra l'altro, nei sistemi automatici di produzione, nelle macchine utensili, nei veicoli ferroviari e nella tecnologia alimentare e medica.

norelem realizza boccole con cuscinetti sferici della serie ISO 3 (conformi a DIN 10285) con diametri interni di 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm e 30 mm e con capacità di carico di 420 N – 8300 N (dinamico) e 714 N – 9100 N (statico). Sono disponibili in formato aperto e chiuso. Le versioni aperte sono utilizzate in particolare insieme a elementi di supporto per alberi in caso di carichi particolarmente elevati.

Cuscinetti lineari perfettamente adatti al relativo campo di applicazione

I cuscinetti a sfera lineari sono tanto vari quanto le loro applicazioni e, a seconda del range di temperatura o del carico a cui sono esposti, alcune boccole con cuscinetti sferici sono più adatte di altre - a temperature particolarmente alte (ad es. nei forni) sono necessari cuscinetti a sfera lineari con gabbia in acciaio; in caso di carichi molto alti, soprattutto in abbinamento a elementi di supporto per alberi, servono cuscinetti a sfera lineari con una capacità di carico più alta. I cuscinetti a sfera lineari con compensazione della deviazione lineare sono invece richiesti nelle applicazioni che richiedono una compensazione della tolleranza. Siamo a vostra disposizione per una consulenza completa sui cuscinetti a sfera ideali per i vostri progetti e sui seguenti prodotti combinabili con essi:

• Alloggiamenti 21518, 21520, 21522, 21524, 21530, 21535, 21540,21545, 21550, 21555

• Traverse 21575, 21577

• Supporti per albero 21580, 21582, 21585

• Alberi 21590, 21595

• Elementi di sostegno per albero 21565

• Accessori 21560

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09