Collegamento A Vite
acciaio da bonifica
- Montaggio semplice
- Per comparatori con gambo di attacco Ø 8 mm
28,21 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Collegamento A Vite
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
LBH=Dimensioni
vedere il disegno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito. Corpo a pinza trattato termicamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.