Supporto A V
acciaio da bonifica
- Per il supporto di pezzi tondi
- Superficie di appoggio in metallo duro, rettificata
CHF388.40
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto A V
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
metallo duro
D=Ø di prova
40
D max.
40
D min.
20
H
76
H1
D/2XV2 + 27,716
H2
45
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Supporto in metallo duro.
Supporto in metallo duro.
Versione
brunito.
Superficie di appoggio rettificata, finitura naturale.
Superficie di appoggio rettificata, finitura naturale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.