Bussola Elastica
con leva di serraggio
acciaio
- Compatibile con i dispositivi di misurazione 33140
1 383,43 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola Elastica
Ausführung 1
con leva di serraggio
Materiale corpo base
acciaio
F1=Pressione iniziale N
100
F2=Pressione finale n
150
L1
324149
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.