IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i bracci di misurazione vedere 33150.
Utilizzo
Per misurazioni in altezza.
Montaggio
- Smontare completamente le colonne orientabili.
- Fissare le colonne guida alla tavola di misurazione con rondella e vite cilindrica.
- Posizionare l'anello di serraggio conico e durante la procedura di fissaggio premere sulla superficie di appoggio.
- Inserire il manicotto conico orientabile.
- Ancorare il braccio di misurazione sul manicotto conico orientabile.
- Fissare l'anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile con due perni filettati.
- Inserire il perno di serraggio nella colonna guida.
- Inserire l'anello conico sulla colonna guida in modo che il perno di serraggio si inserisca nella fessura dell'anello conico. Prestare attenzione alla sede senza gioco dell'anello conico.
- Montare le molle di compressione con anello di serraggio sul blocco per evitare il gioco assiale.
- In linea generale: lubrificare tutte le superfici.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche