{"product":{"productId":"agid.32577","price":24.45,"name":"COLONNINA M04, D=4, L=30, FORMA:AACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"CHF"}
Colonnina
acciaio inox
grezzo
- Per l'attacco di tendimolle
Unità di vendita
CHF24.45
Aggiunto al carrello
Denominazione
Colonnina
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
4
G=Filettatura
M4
L=Lunghezza
30
L1
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Colonnine per l'alloggiamento di tendimolla / pressori 33260.
La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.
La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.
Accessory
Tendimolle / pressore in acciaio inox 33260.
Piastre di fissaggio 33263.
Piastre di fissaggio 33263.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.