Colonnina
acciaio inox
- Per l'attacco di tendimolle
23,76 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Colonnina
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Diametro
4
G=Filettatura
M04
L=Lunghezza
30
L1
5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Colonne per alloggiamento di dispositivi di serraggio a molla.
Accessory
Tendimolle 33260.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.