Ghiera Con Intagli
acciaio da bonifica
- Fissaggio assiale del collegamento albero-mozzo
- Brunito
21,44 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ghiera Con Intagli
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Spessore
6
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M16X1
N=Numero di cave
4
B1
4
B2
22
D2
21
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.