Materiale
Acciaio, cuscinetto dell'albero GJL 200.
Versione
Alloggiamento verniciato, cuscinetto dell'albero in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio, cuscinetto dell'albero GJL 200.
Versione
Alloggiamento verniciato, cuscinetto dell'albero in acciaio brunito.
Nota
Vedere l'esempio di utilizzo del dispositivo di misurazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.