Inserto Di Misurazione
con punta a sfera
acciaio per utensili
- Filettatura di collegamento M2,5 o M4
- Temprato
22,04 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto Di Misurazione
Ausführung 1
con punta a sfera
Materiale corpo base
acciaio per utensili
L=Lunghezza
5
D
M02,5
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.