Inserto Di Misurazione
con superficie piana ampliata
acciaio
- Filettatura di collegamento M2,5
- Temprato
19,75 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto Di Misurazione
Ausführung 1
con superficie piana ampliata
Materiale corpo base
acciaio
L=Lunghezza
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.