Mandrino Di Precisione A Tre Griffe
alluminio
- Precisione elevata
- Per il serraggio interno o esterno
- Ganascia reversibile
1 555,95 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino Di Precisione A Tre Griffe
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
A1
1-40
A2
28-66
A3
48-84
A4
68-102
D
104
D1
60
D2
40
D3
105,5
D4
18
D5
89
E1
20-60
E2
40-80
E3
60-100
H
48
H1
33
H2
4,5
Descrizione
Materiale
Corpo base e ganasce in acciaio.
A partire da Ø100, corpo base in alluminio, ganasce in acciaio.
A partire da Ø100, corpo base in alluminio, ganasce in acciaio.
Versione
Corpo base non trattato, ganasce temprate, lucide.
A partire da Ø100, corpo base anodizzato duro, ganasce temprate, lucide.
A partire da Ø100, corpo base anodizzato duro, ganasce temprate, lucide.
Nota
Questi mandrini autocentranti sono ideali per le attività per le quali è richiesta una bassa forza di serraggio ma un'elevata precisione. Per il serraggio interno ed esterno di pezzi da lavorare circolari. Il serraggio del pezzo viene effettuato ruotando semplicemente l'anello di tensionamento a mano oppure con la leva di serraggio fornita in dotazione. Le ganasce di serraggio temprate sono rivolte verso l'esterno e invertibili. Per l'inversione, ogni ganascia di serraggio è contrassegnata da due numeri. Il numero sulla ganascia di serraggio rivolto verso l'esterno deve coincidere con il numero sul corpo base.
Mandrino autocentrante D=50 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=64 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=104 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 3 mm) con lunghezza 12 , 18 e 24 mm.
Mandrino autocentrante D=160 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 4 mm) con lunghezza 18 e 24 mm.
I perni possono essere inseriti sul lato superiore della ganascia e servono per aumentare il serraggio dei pezzi più piccoli. I perni sono smontabili.
Concentricità < 0,03 mm
Planarità < 0,01 mm
Precisione di ripetibilità di serraggio < 0,01 mm
Mandrino autocentrante D=50 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=64 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=104 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 3 mm) con lunghezza 12 , 18 e 24 mm.
Mandrino autocentrante D=160 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 4 mm) con lunghezza 18 e 24 mm.
I perni possono essere inseriti sul lato superiore della ganascia e servono per aumentare il serraggio dei pezzi più piccoli. I perni sono smontabili.
Concentricità < 0,03 mm
Planarità < 0,01 mm
Precisione di ripetibilità di serraggio < 0,01 mm
Nota disegno
1) Misure di connessione inferiori per mandrino 100 e 160 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.