IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Morsa a vite di precisione: acciaio inox, alluminio o ottone.
Ganasce: acciaio o plastica.
Versione
Alluminio opaco anodizzato.
Ottone opaco cromato.
Nota
Le morse a vite di precisione con forma miniaturizzata sono una soluzione flessibile per posizionare o fissare piccoli pezzi da lavorare su sistemi di misurazione, microscopi, proiettori di profili ecc. Perfetto per il serraggio, la misurazione e la lavorazione di piccoli pezzi.

Le ganasce sono dotate di prismi per bloccare i componenti cilindrici in modo più semplice e preciso.

Le ganasce in acciaio inox, così come le ganasce di plastica hanno una precisione parallela di 0,02 mm e una precisione angolare di 0,04 mm.
Fornitura
1x morsa a vite di precisione.
2 ganasce in acciaio inox.
2 ganasce di serraggio in plastica (33225-10-15142, 33225-10-25231 e 33225-10-35321).
Accessory
Ganasce 33225-15 e piastre di supporto 33225-16.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche