Piastra Di Supporto
alluminio
anodizzato
- Per il montaggio delle morse a vite di precisione 33225-10
- Molteplici possibilità di fissaggio
- Possibilità di combinazione con sistemi di posizionamento
63,16 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Di Supporto
Materiale corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
B=Larghezza
46
H=Altezza
7
L=Lunghezza
77
B1
36
D
4,5
H1
6
L1
62,5
L2
5
L3
18
L4
18
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Alluminio anodizzato.
Nota
La piastre di supporto alluminio possono essere utilizzate come piastra d'appoggio per morse a vite di precisione 33225-10.
Le morse a vite di precisione possono essere montate, con l'ausilio delle piastre di supporto, su tutti i sistemi di posizionamento con dimensione B=29 o B=46.
Le morse a vite di precisione possono essere montate, con l'ausilio delle piastre di supporto, su tutti i sistemi di posizionamento con dimensione B=29 o B=46.
Accessory
Compatibile con tavole di posizionamento (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), tavole ortogonali (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) e tavole elevatrici (21140, 21142).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.