IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Idoneo per inserti di misurazione da 33040 a 33050 e il set di inserti di misurazione 33058. Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem