{"product":{"productId":"agid.5744","price":1172.65,"name":"Bussola elastica con camma orizzontale"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio, sfere termoindurenti PF 31 nere.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio, sfere termoindurenti PF 31 nere.
Versione
brunito.
Nota
Il sollevamento massimo di 15 mm si ottiene con una curva di sollevamento di 180°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.