Punta Di Centraggio Fissa
acciaio
- Temprati e rettificati
- Compatibile con bussole a molla 33180 & 33182
- Compatibile con il supporto regolabile per punte di centraggio 33184
68,24 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Punta Di Centraggio Fissa
Materiale corpo base
acciaio
L=Lunghezza
105
L1
41
Descrizione
Materiale
1.2067.
Versione
temprato e rettificato, finitura naturale.
Nota
Le punte di centraggio fisse sono adatte per: 33180, 33182 e 33184.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.