Sistema Orientabile
acciaio
- Determinato in base ai dispositivi di misurazione 33140
744,73 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sistema Orientabile
Materiale corpo base
acciaio
H=Lunghezza gambo
200
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I sistemi orientabili sono idonei per i dispositivi di misurazione 33140.
Per i bracci di misurazione vedere 33150.
Per i bracci di misurazione vedere 33150.
Montaggio
- Posizionare l'anello di serraggio conico sulle colonne guida e serrare nella posizione desiderata.
- Fissare l'anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile e inserirlo in modo che si trovi sull'anello conico di serraggio.
- Ancorare il braccio di misurazione sul manicotto orientabile.
- Fissare il secondo anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile.
- Inserire l'anello conico e la molla di compressione.
- Montare le molle di compressione con anello di serraggio sul blocco per evitare il gioco assiale.
- In linea generale: lubrificare tutte le superfici.
- Fissare l'anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile e inserirlo in modo che si trovi sull'anello conico di serraggio.
- Ancorare il braccio di misurazione sul manicotto orientabile.
- Fissare il secondo anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile.
- Inserire l'anello conico e la molla di compressione.
- Montare le molle di compressione con anello di serraggio sul blocco per evitare il gioco assiale.
- In linea generale: lubrificare tutte le superfici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.