IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di protezione
Versione 1
per comparatori
Materiale Corpo base
acciaio
Dimensioni
vedere il disegno
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
Acciaio.
Versione
verniciato di giallo.
Nota
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i raccordi a vite per comparatori vedere 33000.
Per il supporto per comparatore vedere da 33010 a 33018.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche