Supporto Ad Aghi
acciaio
- Ideale per il serraggio di pezzi da lavorare complessi
- Semplice adattamento a forme di pezzi complicate
- Elevata accuratezza di ripetibilità
1 806,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Ad Aghi
Materiale corpo base
acciaio
D=Diametro perno
5
F=Deflessione della molla max.
12
B
72
B1
48
H
85,7
L
81
L1
55
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Ideale per il serraggio di forme libere. Gli aghi caricati a molla si adattano alla forma del pezzo da lavorare quando questo viene pressato. Le asticelle degli aghi vengono serrate e fissate. I pezzi possono essere posizionati e bloccati in modo riproducibile nel portapezzo.
La fornitura comprende: supporto ad aghi con dispositivo di serraggio composto da guida, colonnina e tendimolla.
La fornitura comprende: supporto ad aghi con dispositivo di serraggio composto da guida, colonnina e tendimolla.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.