{"product":{"productId":"agid.5705","price":373.05,"name":"COMPARATORE 180GRADI ALLUMINIO, CONFORO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Comparatore
180°
alluminio
- Elemento standard per compiti di controllo e verifica
Unità di vendita
CHF373.05
Aggiunto al carrello
Denominazione
Comparatore
Versione 1
180°
Versione 2
con foro
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Dimensioni
vedere il disegno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio. Tasto a leva in microfusione di acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato nero. Tasto a leva brunito.
Nota
Per modificare la direzione di rilevamento e installare i supporti del comparatore girevole con gli adattatori di montaggio (in dotazione), vedere la Nota tecnica.
Accessory
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per gli inserti di misurazione vedere da 33040 a 33052.
Per gli inserti di misurazione vedere da 33040 a 33052.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.