Comparatore
90°
acciaio
- Elemento standard per compiti di controllo e verifica
264,28 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Comparatore
Ausführung 1
90°
Materiale corpo base
acciaio
D
3
H
8
L
48
L1
1
L2
7
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Per modificare la direzione di rilevamento e installare i supporti del comparatore girevole con gli adattatori di montaggio (in dotazione), vedere la Nota tecnica.
Accessory
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.