{"product":{"productId":"agid.5615","price":144.69,"name":"SUPPORTO PER COMPARATORE CONFILETTATURA ACCIAIO DA BONIFICA, BRUNITO"},"currency":"CHF"}
Supporto per comparatore
con filettatura
acciaio da bonifica
brunito
- Per calibri curvi
- Per comparatori con gambo di attacco Ø 8 mm
Unità di vendita
144,69 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per comparatore
Versione 1
con filettatura
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
forniti in dotazione per il tastatore:
1 rondella 5,3 x 14 x 1 1 dado esagonale M5 1 molla di compressione
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La consegna viene effettuata senza comparatore e tastatore.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i tastatori vedere da 33020 a 33026.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i tastatori vedere da 33020 a 33026.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.