Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito. Corpo a pinza e alloggiamento trattati termicamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito. Corpo a pinza e alloggiamento trattati termicamente.
Nota
Comparatore e tastatore non sono compresi nella fornitura.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i tastatori vedere da 33028 a 33032.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i tastatori vedere da 33028 a 33032.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.