Materiale
Acciaio.
Versione
con tempra superficiale e rettificatura di precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Morsa a vite di precisione
da
797,11 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Accessori per morsa a vite di precisione
da
111,84 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
con tempra superficiale e rettificatura di precisione.
Nota
La morsa a vite di precisione rappresenta una soluzione flessibile per posizionare e fissare i pezzi in modo semplice e veloce sulla tavola per la misurazione. È possibile eseguire il serraggio sulle ganasce a gradino o sui perni inseribili nelle ganasce. In questo modo i pezzi da lavorare possono essere serrati anche dall'interno. Con i perni di centratura scambiabili, l'ampiezza di serraggio può essere aumentata da 35 mm fino a 75 mm. Le morse a vite possono essere posizionate sulla tavola di misurazione in 4 posizioni ad angolo retto le une rispetto alle altre.
La fornitura comprende una battuta regolabile, un set di colonne per l'ampliamento della larghezza di serraggio fino a 75 mm e una prolunga del mandrino, nonché 4 perni e un utensile di manovra.
La fornitura comprende una battuta regolabile, un set di colonne per l'ampliamento della larghezza di serraggio fino a 75 mm e una prolunga del mandrino, nonché 4 perni e un utensile di manovra.
Su richiesta
Set di colonne per l'ampliamento della larghezza di serraggio 100 mm o 150 mm.