Tastatore
con superficie piana
acciaio
- Compatibile con il supporto per comparatore da 33010 a 33016
- -
47,84 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tastatore
Ausführung 1
con superficie piana
Materiale corpo base
acciaio
L=Lunghezza
250
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I tastatori sono idonei per i supporti per comparatori da 33010 a 33016.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.