Tastatore
piatto
acciaio per utensili
- Compatibile con il supporto per comparatore 33018
142,74 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tastatore
Ausführung 1
piatto
Versione 2
separato
Materiale corpo base
acciaio per utensili
LBH=Dimensioni
vedere il disegno
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili, superficie di appoggio metallo duro.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.