Tendimolle
con punta arrotondata
acciaio inox
- Per il fissaggio di piccole parti su piastre di misurazione e controllo
- Compatibile con colonnine per tendimolle 33262
54,00 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tendimolle
Ausführung 1
con punta arrotondata
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Foro di montaggio
4
L=Lunghezza
60
S
1,1
Tipo
rotondo
Descrizione
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per il fissaggio di piccole parti sulle piastre di misurazione e controllo.
Accessory
Colonnine per tendimolle 33262.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.