Stativo Magnetico
- Forza di adesione di 450 N
- Diametro della colonnina di 16 mm
- Filettatura di collegamento sul magnete M10
61,24 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Stativo Magnetico
D2=Ø colonnina
16
D3=Ø piedino magnetico
80
GW=Filettatura di collegamento
M10
H2=Altezza della colonnina
250
H3=Altezza basamento piedino m
18
H4=Altezza complessiva piedino
34
H6=Altezza
284
Descrizione
Versione
Piedino magnetico: sistema schermato, superficie zincata.
Nota
Forza di tenuta 450 N, temperatura di funzionamento fino a 100 °C. Le fessure capillari sulle superfici di contatto del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti (vedere anche 09065-10).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.