Cilindro Di Supporto
per pezzi da lavorare con collare
acciaio da cementazione
- Temprati e rettificati
- Con vari fori di alloggiamento
- Parallelismo delle superfici d'appoggio <0,01 mm
220,22 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro Di Supporto
Ausführung 1
per pezzi da lavorare con collare
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro del foro
1 - 11
J=Aumento del diametro
0,5
N=N. di fori
21
PA=Parallelismo delle superfic
< 0,01
X=Luce libera tra le superfici
46
D
1 - 11
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione, temprato.
Versione
rettificato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.