Supporto Per Comparatore
con regolazione di precisione
alluminio
- Compatibile con la tavola di misurazione fine con colonnina 31020
163,88 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Per Comparatore
Ausführung 1
con regolazione di precisione
Materiale corpo base
alluminio
LBH=Dimensioni
vedere il disegno
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Supporto per comparatore idoneo per 31020.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.