Supporto Trasversale
- La messa a punto avviene mediante una regolazione di precisione
- Diametro della colonnina di 16 mm
85,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Trasversale
D4=Ø colonnina o barra
16
L6=Lunghezza
270
Per=Fori di collegamento
3XØ 8
Descrizione
Nota
La messa a punto avviene mediante una regolazione di precisione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.