{"product":{"productId":"agid.16463","price":2.93,"name":"Batteria di riserva"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Nota bene
Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Come consumatore finale siete legalmente tenuti a restituire/smaltire correttamente le batterie esauste. È possibile resitituire le batterie dopo l'uso presso il punto vendita o nelle immediate vicinanze a titolo gratuito (ad es. nei punti di raccolta nei negozi o comunali). Potete anche spedirci le batterie via posta. Le batterie contenenti materiale nocivo sono cintrassegnate da uno dei due marchi seguenti, uno rappresenta un bidone della spazzatura barrato e l'altro il simbolo chimico della classificazione come metallo pesante contenete sostanze nocive.
Cd è la sigla del cadmio, Pb del piombo e Hg del mercurio.
Cd è la sigla del cadmio, Pb del piombo e Hg del mercurio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.