IT
Choose your Language
Denominazione
Comparatore
Versione 1
digitale
Versione 2
con certificato di calibrazione
Materiale Corpo base
alluminio
PIX=Risoluzione in mm
0,001
W2=Intervallo di misurazione
25
A
78,4
B
53,4
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Dimensioni di ingombro mm A / B
78,4 / 53,4
Esecuzione
Preset
Forza di misura N
0,6 - 1,10
N. UN
UN 3091
Precisione mm
0,005
Precisione di ripetibilità µm
2 (±2s)
Versione
Comparatore con certificato di calibrazione
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG probably contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
Smelter unknown
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
Alloggiamento in alluminio.
Mandrino di misurazione in acciaio inox.
Versione
Mandrino di misurazione temprato e rettificato.
Nota
Campo di lettura girevole 280°
Gambo normato Ø 8h6
Punta di contatto sostituibile
Filettatura M2.5
Classe di protezione IP42
Funzioni
– Sistema di misura commutabile mm/inch
– PRESET

Elettronica disattivabile.
Display LCD a 6 cifre.
Cifre extra grandi.
Altezza delle cifre: 8,5 mm.
Velocità massima di traslazione: 1,5 m/s.
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB standard di fabbrica.
Durata della batteria: ca. 2000 ore.
Fornitura inclusa di batteria tipo CR2032.
Accessory
Batteria di ricambio tipo CR2032
Numero ordine 32510-20.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche