{"product":{"productId":"agid.5595","price":3688.75,"name":"UNITÀ CONTROLLO CONCENTR. FOR DIAMETERUNTIL 80 MM, ADJUSTABLE"},"currency":"CHF"}
Unità Di Controllo Della Concentricità
- Idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità
- Range di controllo da 5 a 80 mm
- Struttura robusta grazie alla base di granito
- Comparatore posizionabile a piacimento grazie alle guide scorrevoli
- Facile posizionamento dei pezzi da misurare grazie al rullo d'appoggio rimovibile
Unità di vendita
3.688,75 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Di Controllo Della Concentricità
Descrizione
Nota
Dispositivo di verifica idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità.
Grazie alla struttura robusta, il dispositivo di verifica della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento sulle guide scorrevoli.
Grazie alla struttura robusta, il dispositivo di verifica della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento sulle guide scorrevoli.
Dati tecnici
Campo di misura da Ø 5 mm a Ø 80 mm.
Distanza dei rulli min. 29 mm, max. 89 mm.
Spostamento della guida max. 100 mm.
Forza impostabile dei rulli.
Ruotare i rulli di misurazione mediante il comando a ingranaggi.
Precisione dei rulli: parallelismo e coassialità di entrambi i rulli max. 2 µm.
Zoccolo di granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Distanza dei rulli min. 29 mm, max. 89 mm.
Spostamento della guida max. 100 mm.
Forza impostabile dei rulli.
Ruotare i rulli di misurazione mediante il comando a ingranaggi.
Precisione dei rulli: parallelismo e coassialità di entrambi i rulli max. 2 µm.
Zoccolo di granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.