Catena portacavi
apribile lungo il raggio interno
poliammide
- Catena in plastica con alta resistenza alla torsione
- Adatto per lunghi tratti
- Apribile lungo il raggio interno
- Bassa manutenzione)
- Resistente ai raggi UV
34,69 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena portacavi
Ausführung 1
apribile lungo il raggio interno
Materiale corpo base
poliammide
B1=Breite, außen
36
B=Larghezza, interna
25
G=Numero di maglie
34
H1=Höhe, außen
23
H=Altezza, interno
17
ID=Elemento di collegamento
80850-11-17025
ID=Separatore
80850-12-17
KG=Peso ca. kg/m
0,37
L=Lunghezza
986
ZE=Fermacavo
integrato nell'elemento di collegamento
E
99
G
34
M
177
N
78,5
R
38
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero. Apribile lungo il raggio interno.
Nota
Catena portacavi per la posa sicura di cavi elettrici e cavi dati flessibili, nonché di tubi flessibili pneumatici e idraulici. La catena modulare può essere facilmente accorciata o allungata.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Dati tecnici
Caratteristica tecnica nell'area autoportante:
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.