Catena portacavi
apribile lungo il raggio interno
poliammide
- Catena in plastica con alta resistenza alla torsione
- Adatto per lunghi tratti
- Apribile lungo il raggio interno
- Possibilità di accorciamento/estensione veloce
- Bassa manutenzione)
- Resistente ai raggi UV
73,64 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena portacavi
Ausführung 1
apribile lungo il raggio interno
Materiale corpo base
poliammide
B1=Breite, außen
92,5
B=Larghezza, interna
76
G=Numero di maglie
20
H1=Höhe, außen
50
H=Altezza, interno
35
ID=Elemento di collegamento
80850-31-35076
ID=Separatore
80850-32-35
KG=Peso ca. kg/m
1,22
L=Lunghezza
1040
ZE=Fermacavo
80850-33-35076
E
250
G
20
M
420
N
204
R
100
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero. Apribile lungo il raggio interno.
Nota
Catena portacavi per la posa sicura di cavi elettrici e cavi dati flessibili, nonché di tubi flessibili pneumatici e idraulici. La catena modulare può essere facilmente accorciata o allungata.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Dati tecnici
Caratteristica tecnica nell'area autoportante:
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.