Materiale
Alloggiamento: plastica.
Cavo: PUR (4 poli, PVC).
Isolamento cavetto: PP (4 poli, PVC)
Contatto: lega di rame.
Superficie di contatto: Au (oro).
Serratura: zinco pressofuso nichelato.
Cavo: PUR (4 poli, PVC).
Isolamento cavetto: PP (4 poli, PVC)
Contatto: lega di rame.
Superficie di contatto: Au (oro).
Serratura: zinco pressofuso nichelato.
Versione
Bussola (femmina)
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma A, bussola dritta
da
12,03 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma B, bussola ad angolo
da
12,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento: plastica.
Cavo: PUR (4 poli, PVC).
Isolamento cavetto: PP (4 poli, PVC)
Contatto: lega di rame.
Superficie di contatto: Au (oro).
Serratura: zinco pressofuso nichelato.
Cavo: PUR (4 poli, PVC).
Isolamento cavetto: PP (4 poli, PVC)
Contatto: lega di rame.
Superficie di contatto: Au (oro).
Serratura: zinco pressofuso nichelato.
Versione
Bussola (femmina)
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Nota
Connettori a spina con chiusura a vite.
Connettori a spina con cavo rivestito a estrusione.
Identificazione secondo il codice colore DIN 47100.
Codifica A. Coppia di avvitamento consigliata per il meccanismo di chiusura 0,4 Nm.
I connettori sono progettati per essere utilizzati nella costruzione di impianti, nei dispositivi di controllo e negli apparecchi elettrici.
Connettori a spina con cavo rivestito a estrusione.
Identificazione secondo il codice colore DIN 47100.
Codifica A. Coppia di avvitamento consigliata per il meccanismo di chiusura 0,4 Nm.
I connettori sono progettati per essere utilizzati nella costruzione di impianti, nei dispositivi di controllo e negli apparecchi elettrici.
Dati tecnici
Numero di cicli di connessione: ≥ 100.