{"product":{"productId":"agid.24799","price":24.38,"name":"PULSANTI DI ARRESTO DI EME VERSIONE DIMONTAGGIO, AUTOMONITORATO=NO,CONNETTORE PIATTO 2,8X0,5MM, NUMEROCONTATTI NC=2, PLASTICA"},"currency":"CHF"}
Pulsanti di arresto di emergenza
Versione di montaggio
plastica
- Design solido
- Elevato tipo di protezione
- Display di posizione con contrassegno colorato
Unità di vendita
24,38 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pulsanti di arresto di emergenza
Versione 1
Versione di montaggio
Materiale corpo base
plastica
A prova di manomissione
sì
Automonitorato
no
Categoria di sovratensione
II
Collare di protezione bloccagg
no
Coppia di serraggio dadi di mo
0,8-1,5
Display posizione di commutazi
sì
Grado di sporco
2
Illuminabile
no
Numero contatti NC
2
Resistività di volume m Ohm
<20
Sblocco
rotazione a destra/rotazione a sinistra
Tempo di rimbalzo ms
<10
Tipo di attacco
connettore piatto 2,8 x 0,5mm
Tipo di protezione
IP65/IP67
Ø di montaggio
16,2
Descrizione
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Base gialla.
Base gialla.
Nota
I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.
Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzata: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Forza di attivazione: ca. 25 N (a 20 mm/min).
B10d: 250000.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 5A.
Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 35 V / 5 A.
DC13: 35 V / 2 A.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzata: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Forza di attivazione: ca. 25 N (a 20 mm/min).
B10d: 250000.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 5A.
Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 35 V / 5 A.
DC13: 35 V / 2 A.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Vantaggi
Il contatto di sicurezza (esecuzione con contatto di chiusura) controlla costantemente il collegamento corretto tra pulsante di emergenza ed elemento di contatto. Se in seguito a un montaggio poco accurato o per danni meccanici il pulsante di emergenza si separa dall'elemento di contatto, il contatto di sicurezza effettua un'interruzione immediata e la macchina si arresta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.