{"product":{"productId":"agid.16905","price":108.21,"name":"MOTORE PASSO-PASSO DI.NE17, B=42, D=5,L=47, HM=0,43, SWI=1,8"},"currency":"CHF"}
Motore Passo-Passo
- Dimensioini secondo NEMA
- Elevata precisione angolo di passo da 1,8°
- Con attacco fili
- Fino a 50 °C di Temperatura ambiente senza ventilazione esterna
- Grado di efficacia elevato
Unità di vendita
108,21 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Motore Passo-Passo
Dimensioni
NEMA 17
B=Larghezza
42
HM=Coppia di tenuta Nm
0,43
L=Lunghezza max.
47
SWI=Angolo di passo °
1,8
A
31
Corrente trifase A
1,7
D
5
D1
22
D2
M03X4,5
E
4,5
Induttanza mH
2,8
L1
20
L2
0,9
L3
2
L4
15
Momento d'inerzia kgcm²
0,068
Numero di fili conduttori
4
Resistenza fase Ohm
1,65
Tensione nominale VDC
5,6
Descrizione
Versione
Motori passo-passo 2-fasi High-Torque nelle dimensioni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 con alberi spianati (alberi a D). Angolo di passo 1,8° (passo completo) con cavo a 4 fili.
Nota
I motori passo-passo offrono una coppia elevata, un'alta precisione e un comando semplice. Operano in modo affidabile in diverse condizioni ambientali. I motori passo-passo possono essere collegati ai controlli dei motori più utilizzati mediante fili.
Nella scelta è sufficiente determinare il motore giusto in base alla coppia di tenuta, in quanto la coppia del motore aumenta con il numero di giri. Per la scelta del motore giusto non è consentito quindi basarsi sulla curva della coppia.
Nella scelta è sufficiente determinare il motore giusto in base alla coppia di tenuta, in quanto la coppia del motore aumenta con il numero di giri. Per la scelta del motore giusto non è consentito quindi basarsi sulla curva della coppia.
Range di temperatura
Da -10 °C a +50 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.