Colonna di sollevamento, unità di controllo e interruttore manuale
Volete comprare una colonna di sollevamento elettrico? I sistemi di colonne di sollevamento di norelem sono composti dalla colonna di sollevamento stessa, un'unità di controllo e un interruttore manuale.
Una colonna di sollevamento elettrica è usata per regolare l'altezza degli oggetti con l'aiuto di un motore e allo stesso tempo permette una guida stabile. Questo consente di migliorare l'ergonomia nelle singole postazioni di lavoro, ma anche in macchine o sistemi complessi.
In una colonna di sollevamento in alluminio ad azionamento elettrico di norelem, la tecnologia è già completamente integrata. Si tratta di soluzioni che non necessitano di manutenzione e che possono essere messe in funzione rapidamente e facilmente secondo il principio plug & work ed essere utilizzate in modo intuitivo.
La gamma norelem comprende vari prodotti o design di colonne di sollevamento con le seguenti caratteristiche:
- corsa fino a 500 mm,
- velocità massima fino a 8 mm/s,
- possibilità di muovere due colonne di sollevamento in modo sincrono,
- idoneità per carichi di trazione e compressione e
- autobloccaggio anche sotto carico massimo.
Accessori: Unità di controllo, cavo di collegamento, interruttore manuale, cavo di rete e piastra di montaggio
Unità di controllo per colonna di sollevamento
Con l'aiuto dell'unità di controllo si possono azionare un massimo di due colonne di sollevamento e si possono interconnettere fino a due unità di controllo. In questo modo è possibile muovere simultaneamente e in parallelo un totale di quattro colonne di sollevamento.
Vantaggi nel controllo della colonna di sollevamento:
- Il controllo per la colonna di sollevamento offre come standard il calcolo dinamico del ciclo di lavoro e la protezione da sovraccarico.
- Il rilevamento delle collisioni integrato (SPP - Smart Product Protection) ottimizza la sicurezza delle operazioni della colonna di sollevamento.
- I messaggi di stato delle colonne di sollevamento sono forniti tramite indicatori LED.
Interruttore manuale per colonna di sollevamento
La colonna di sollevamento è controllata tramite un interruttore speciale con le seguenti caratteristiche o funzioni:
- Display LCD e sei tasti funzione
- .
- Funzionamento intuitivo del comando della colonna di sollevamento
- .
- Memoria delle posizioni della colonna di sollevamento elettrica
- .
- Passa facilmente da un utente all'altro
- .
- Possibilità di apportare modifiche al controllo della colonna di sollevamento elettrica