{"product":{"productId":"agid.23635","price":16.02,"name":"CAVO DI COLLEGAMENTO"},"currency":"CHF"}
Cavo Di Collegamento
- Calcolo della durata di accensione dinamico
- Comando intuitivo
- Efficienza energetica per tutto il sistema
Unità di vendita
CHF16.02
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cavo Di Collegamento
Descrizione
Nota
Controllori per azionare le colonne di sollevamento 85300.
È possibile collegare fino a due unità ai controllori. I controllori possono essere comandati mediante un interruttore manuale con display LCD 85300-15-01.
Con il cavo di collegamento 85300-10-91X1000 si possono collegare due controllori tra loro per il comando sincrono di quattro colonne di sollevamento.
È possibile collegare fino a due unità ai controllori. I controllori possono essere comandati mediante un interruttore manuale con display LCD 85300-15-01.
Con il cavo di collegamento 85300-10-91X1000 si possono collegare due controllori tra loro per il comando sincrono di quattro colonne di sollevamento.
Su richiesta
Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Svizzera).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Gran Bretagna).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Giappone).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione USA).
Nota disegno
1. Connettore per interruttore manuale
2. Interfaccia per sensori
3. Connettore motore 2
4. Connettore motore 1
2. Interfaccia per sensori
3. Connettore motore 2
4. Connettore motore 1
Accessory
Cavo di collegamento 85300-10-91X1000
Cavo di collegamento alla rete 85300-10-92X1800
Interruttore manuale con display LCD 85300-15-1
Cassetto di alloggiamento interruttore manuale 85300-15-91
Cavo di collegamento alla rete 85300-10-92X1800
Interruttore manuale con display LCD 85300-15-1
Cassetto di alloggiamento interruttore manuale 85300-15-91
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.