{"product":{"productId":"agid.23636","price":10.4,"name":"Interruttore manuale per colonne di sollevamento"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Nota
Interruttore manuale per il controllore 85300-10-90 e per lo spostamento delle colonne di sollevamento 85300.
Le colonne di sollevamento 85300 possono essere comandate in modo intuitivo tramite visualizzazione sul display (85300-15-1). Inoltre è possibile la memorizzazione di posizioni intermedie e l'uso da parte di più utenti.
Gli interruttori manuali possono essere fissati con il cassetto di alloggiamento dell'interruttore 85300-15-91 a una tavola.
Le colonne di sollevamento 85300 possono essere comandate in modo intuitivo tramite visualizzazione sul display (85300-15-1). Inoltre è possibile la memorizzazione di posizioni intermedie e l'uso da parte di più utenti.
Gli interruttori manuali possono essere fissati con il cassetto di alloggiamento dell'interruttore 85300-15-91 a una tavola.
Accessory
Cassetto di alloggiamento comando manuale 85300-15-91
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.