{"product":{"productId":"agid.22421","price":176.91,"name":"CAVO DI COLLEGAMENTO ID=MOTOREPASSO-PASSO NEMA 34"},"currency":"CHF"}
Cavo Di Collegamento
- Per la configurazione dei motori passo-passo con normali PC
- Software di programmazione gratuito disponibile con download
- Convertitore USB con separazione galvanica
Unità di vendita
CHF176.91
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cavo Di Collegamento
ROHS
true
Descrizione
Nota
Per la configurazione tramite computer sovraordinato il motore passo-passo possiede un'interfaccia di dialogo. Con l'aiuto di questa interfaccia si configurano i controllori.
L'interfaccia standard è eseguita come interfaccia TTL. Per consentire la configurazione o il comando a distanza del motore passo-passo attraverso un PC (con l'ausilio del software di configurazione) si deve usare un convertitore (convertitore USB). Per evitare la distruzione del controllo in seguito ad elevate differenze di potenziale o a correnti di compensazione, i convertitori USB in dotazione sono provvisti di separazione galvanica.
85000-15-91: USB in RS-232 (connettore D-SUB a 9 poli). Questa chiave USB trasmette dati seriali con livello TTL mediante l'interfaccia USB al PC o al notebook. Lunghezza ca. 500 mm con prolunga USB da 1,8 m.
85000-15-92: USB in RS-232 (connettore D-SUB a 9 poli). Questa chiave USB trasmette dati seriali con livello TTL mediante l'interfaccia USB al PC o al notebook. Lunghezza ca. 500 mm con prolunga USB da 1,8 m. Con adattatore per connettore mini DIN-Stv.25000-15-95: Presa D-SUB a 15 poli su connettore D-SUB a 15 poli e presa D-SUB a 9 poli, lunghezza circa 170 mm.
85000-15-910X05000: presa D-SUB BD 15-poli, lunghezza 5m. Idonea per catene portacavi
85000-15-911X05000: presa dritta 16-poli M23, lunghezza 5m. Idonea per catene portacavi
L'interfaccia standard è eseguita come interfaccia TTL. Per consentire la configurazione o il comando a distanza del motore passo-passo attraverso un PC (con l'ausilio del software di configurazione) si deve usare un convertitore (convertitore USB). Per evitare la distruzione del controllo in seguito ad elevate differenze di potenziale o a correnti di compensazione, i convertitori USB in dotazione sono provvisti di separazione galvanica.
85000-15-91: USB in RS-232 (connettore D-SUB a 9 poli). Questa chiave USB trasmette dati seriali con livello TTL mediante l'interfaccia USB al PC o al notebook. Lunghezza ca. 500 mm con prolunga USB da 1,8 m.
85000-15-92: USB in RS-232 (connettore D-SUB a 9 poli). Questa chiave USB trasmette dati seriali con livello TTL mediante l'interfaccia USB al PC o al notebook. Lunghezza ca. 500 mm con prolunga USB da 1,8 m. Con adattatore per connettore mini DIN-Stv.25000-15-95: Presa D-SUB a 15 poli su connettore D-SUB a 15 poli e presa D-SUB a 9 poli, lunghezza circa 170 mm.
85000-15-910X05000: presa D-SUB BD 15-poli, lunghezza 5m. Idonea per catene portacavi
85000-15-911X05000: presa dritta 16-poli M23, lunghezza 5m. Idonea per catene portacavi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.