{"product":{"productId":"agid.16906","price":852.36,"name":"MOTORE PASSO-PASSO CON CONTROLLO DIPOSIZIONE DI.NE17, B=42, D=5, HM=0,43"},"currency":"CHF"}
Schrittmotor
mit Positioniersteuerung
- Dimensioini secondo NEMA
- Elevata precisione angolo di passo da 1,8°
- Con controllo di posizionamento integrato
- Fino a 50 °C di Temperatura ambiente senza ventilazione esterna
- Grado di efficacia elevato
Verkaufseinheit
852,36 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schrittmotor
Größe
NEMA 17
Ausführung 1
mit Positioniersteuerung
B=Breite
42
HM=Haltemoment Nm
0,43
A
31
A1
33
A2
43,5
Ausgänge
2 (+24 V DC)
D
5
D1
22
D2
M03x4,5
D3
5,2
E
4,5
Eingänge
6 (+24 - +36 V DC)
Endocer
INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION
H
90
L1
20
L3
2
L4
15
L5
78
L6
24
Motorspannung VDC
+24 - +48
Phasenstrom A
einstellbar bis 1,7
Schnittstellen
DIGITAL I/O-BAC, TAKT/RICHTUNG-BAC
Schrittauflösung
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Steuerspannung VDC
+24 - +36
Stromabsenkung
EINSTELLBAR
Trägheitmoment kgcm²
0,068
Beschreibung
Ausführung
2-Phasen High-Torque Schrittmotor in den Baugrößen NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 mit abgeflachter Welle (D-Welle). 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit integrierter Positioniersteuerung.
Hinweis
Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung. Er bildet eine komfortable Einheit aus Schrittmotor und intelligenter Steuerung. Referenzfahrt auf Block mit reduzierter Stromstärke ohne Näherungsschalter möglich. Integrierte Drehüberwachung. Ruhiger Lauf durch dynamische Umschaltung der Schrittauslösung.
Ansteuerung über einfache I/O Schnittstelle, 31 Positionen konfigurierbar und abrufbar.
Die Steuerung kann mit der Software schnell und einfach parametriert werden. Die Software und das Handbuch für die Programmierung der Positioniersteuerung ist als kostenloser Download erhältlich.
Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen.
Ansteuerung über einfache I/O Schnittstelle, 31 Positionen konfigurierbar und abrufbar.
Die Steuerung kann mit der Software schnell und einfach parametriert werden. Die Software und das Handbuch für die Programmierung der Positioniersteuerung ist als kostenloser Download erhältlich.
Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen.
Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.